ZHCUAL8B November   2016  – August 2021 TPS54824

 

  1.   TPS54824EVM-779 8A、SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 在 –40°C 下评估 TPS54824EVM-779
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 可调节 UVLO
      3. 1.4.3 常见输出电压的组件值示例
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 关断
    11. 2.11 启动进入预偏置
    12. 2.12 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

在 –40°C 下评估 TPS54824EVM-779

TPS54824EVM-779 在 25°C 的室温下进行了设计和优化,要在 -40°C 下进行评估,必须调整补偿以提供足够的增益和相位裕度。针对 -40°C 评估的建议补偿变化为:R5 = 5.36kΩ,C18 = 5.6nF 且 C17 = 68pF。