ZHCUAK2
April 2021
TPS92682-Q1
TPS92682EVM 恒流恒压 SEPIC 控制器
商标
德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
1
说明
1.1
典型应用
1.2
警告
1.3
连接器说明
2
REACH 合规性
3
性能规格
3.1
SEPIC 稳压器
3.2
SEPIC 稳流器
4
性能数据和典型特性曲线
4.1
启动波形
4.2
动态性能
4.3
故障
4.4
EMI 扫描
5
原理图、PCB 布局和物料清单
5.1
原理图
5.2
布局
5.3
物料清单
6
软件
6.1
用于 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板的演示套件软件安装
6.2
安装错误恢复
6.3
对 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板进行编程
7
TPS92682EVM-125 上电和运行
7.1
SPI 命令
7.2
GUI 器件窗口
3
性能规格
本节提供了 CV 和 CC 耦合电感器 SEPIC 控制器的性能规格和要求。