ZHCUAK2 April   2021 TPS92682-Q1

 

  1.   TPS92682EVM 恒流恒压 SEPIC 控制器
  2.   商标
  3.   德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
  4. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  5. 2REACH 合规性
  6. 3性能规格
    1. 3.1 SEPIC 稳压器
    2. 3.2 SEPIC 稳流器
  7. 4性能数据和典型特性曲线
    1. 4.1 启动波形
    2. 4.2 动态性能
    3. 4.3 故障
    4. 4.4 EMI 扫描
  8. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6软件
    1. 6.1 用于 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板的演示套件软件安装
    2. 6.2 安装错误恢复
    3. 6.3 对 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板进行编程
  10. 7TPS92682EVM-125 上电和运行
    1. 7.1 SPI 命令
    2. 7.2 GUI 器件窗口

用于 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板的演示套件软件安装

  1. 右键点击 TPS92682 LaunchPad Evaluation Software Installer.exe,然后选择 Run As Administrator
  2. Windows Account Control 询问是否允许该程序对计算机进行更改时,点击 Yes
  3. 选择 Agree 安装许可条款并安装在推荐位置。
  4. 安装过程可能需要一些时间,因为可能需要安装 Microsoft .NET Framework。
  5. 如果安装程序要求在安装 Microsoft .NET 后重新启动,请点击 Restart Later 以完成驱动程序安装。
  6. 运行 TPS92682 LaunchPad Evaluation Software Installer.exe 后,将显示评估软件窗口,如图 6-1 所示。
GUID-5A2AFC7B-04FB-4710-BFC2-13B2CF7A13F3-low.gif图 6-1 设置屏幕 1

点击 Next > 进行安装。

GUID-D69ACBE3-E1A9-46FC-8F27-27FA2DE2C865-low.gif图 6-2 设置屏幕 2

点击 Next > 接受许可协议。

GUID-306EA33F-BEE2-437E-8749-A44D38996111-low.gif图 6-3 设置屏幕 3

选择 Full Install,然后点击 Next > 安装评估软件、UniFlash 和所需的 XDS 驱动程序。支持在 Windows 10 和 Windows 7 环境下进行完整安装。

GUID-76B12AC9-1E4E-4CBC-8C01-6163295F66BA-low.gif图 6-4 设置屏幕 4

如果计算机上不存在 .NET Framework 4.5 或更高版本,则会开始安装 .NET Framework。安装 .NET Framework 将占用几分钟时间。如果计算机上存在 .NET Framework 4.5 或更高版本,则会跳转到 XDS 驱动程序安装。

GUID-42EB0202-539B-4B24-9B34-2B06D2B8694E-low.gif图 6-5 设置屏幕 5

此时会显示一个窗口,指示 .NET Framework 安装完成。

GUID-8A32F6C9-BF0C-407F-9914-BB1208B2A0AF-low.gif图 6-6 设置屏幕 6

点击 Next > 继续安装。

GUID-30FFB21F-90A3-4E9F-A779-796EE8A1D1E2-low.gif图 6-7 设置屏幕 7

点击 Next > 安装 XDS 驱动程序。

GUID-509601C4-1C94-4F70-9F91-AF59FF564AEE-low.gif图 6-8 设置屏幕 8

图 6-8 显示了 XDS 驱动程序安装完成后的界面。

此时开始安装 TI Emulators。这将安装运行该应用程序所需的驱动程序。在接下来的步骤中(如图 6-9图 6-10图 6-11 所示),点击 Next > 执行安装。

GUID-52CD7FFA-DC24-4550-B6D5-29A71D66DE3E-low.gif图 6-9 设置屏幕 9
GUID-142368C5-8644-467D-889A-0B56D4D5751B-low.gif图 6-10 设置屏幕 10

接受图 6-10 中所示的许可协议。

GUID-E7D83F90-3415-4B96-B138-0F6D5E16B665-low.gif图 6-11 设置屏幕 11

在接下来的窗口中,点击 Next >,如果出现关于软件安装的 Windows 安全提示(如图 6-12 中所示),则选择 Install

GUID-8797FF0A-8641-400E-8D40-61F590F7B44D-low.gif图 6-12 设置屏幕 12
GUID-86101850-A1E7-4822-A0BB-1D97C1A99D6A-low.gif图 6-13 设置屏幕 13

显示 TI Emulators 安装完成的屏幕如图 6-13 所示。点击 Finish 移至下一步。

此时开始安装 UniFlash。对 LaunchPad 进行编程需要 UniFlash。在接下来的步骤中(如图 6-14图 6-15图 6-16 所示),点击 Next > 开始安装。

GUID-A24A914A-E6B9-4C86-99BF-E318A0D5271E-low.gif图 6-14 设置屏幕 14
GUID-8FF8ED73-B495-4200-8097-E6E2D46D4BB0-low.gif图 6-15 设置屏幕 15
GUID-3D2A94A8-9713-4F99-857C-363C857DCFBE-low.gif图 6-16 设置屏幕 16
GUID-B0BEF1D1-544C-4377-AE86-33ED95B11B1F-low.gif图 6-17 设置屏幕 17

当 UniFlash 安装完成时,点击 Finish 启动 UniFlash 并对 LaunchPad 进行编程。

GUID-70229611-796E-472F-A22B-BB2E78FAB916-low.gif图 6-18 设置屏幕 18

图 6-18 显示了 TPS92682-Q1 评估软件的安装完成通知。取消选中 Launch Application,然后点击 Finish