ZHCUAK2 April   2021 TPS92682-Q1

 

  1.   TPS92682EVM 恒流恒压 SEPIC 控制器
  2.   商标
  3.   德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
  4. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  5. 2REACH 合规性
  6. 3性能规格
    1. 3.1 SEPIC 稳压器
    2. 3.2 SEPIC 稳流器
  7. 4性能数据和典型特性曲线
    1. 4.1 启动波形
    2. 4.2 动态性能
    3. 4.3 故障
    4. 4.4 EMI 扫描
  8. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6软件
    1. 6.1 用于 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板的演示套件软件安装
    2. 6.2 安装错误恢复
    3. 6.3 对 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板进行编程
  10. 7TPS92682EVM-125 上电和运行
    1. 7.1 SPI 命令
    2. 7.2 GUI 器件窗口

故障

TPS92682-Q1 包括各种故障处理和诊断特性。图 4-7图 4-8 显示了针对 CC SEPIC 通道的 LED 短路和 LED 开路保护。

图 4-7 所示,当 LED 负载发生短路时,将触发欠压保护(如果启用了 UV 故障保护),COMP 引脚将下拉至低电平,相关通道将关闭。该通道在编程的主故障计时器 (MFT) 时间内保持关闭状态。当 MFT 计数完成时,通道将执行软启动序列。CC SEPIC 可调节流入输出短路的输出电流。如果输出端持续短路,则在软启动斜坡完成时触发 UV 故障。软启动斜坡期间会禁用 UV。如果输出短路消失,控制器将继续调节流入输出端 LED 的电流。在图 4-7 所示的测试中已移除输出 PFET。

图 4-8 所示,当发生 LED 负载开路时,负载电压会增加到高于编程的过压 (OV) 阈值,并且相关通道会关闭。该通道保持关闭状态,直到负载电压降至 OV 迟滞值以下,此时该通道将执行软启动序列。可通过对 OV 寄存器进行编程并调整连接到 FB2/OV2 引脚的电阻分压器来设置 OV 阈值。

GUID-20200916-CA0I-48KZ-SDL9-S94D1BCGKDZB-low.gif图 4-7 CC SEPIC LED 输出短路
GUID-20200903-CA0I-TWSR-VHT3-9PRQRFJFNVKD-low.gif图 4-8 CC SEPIC LED 开路和过压保护