ZHCUAK2 April   2021 TPS92682-Q1

 

  1.   TPS92682EVM 恒流恒压 SEPIC 控制器
  2.   商标
  3.   德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
  4. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  5. 2REACH 合规性
  6. 3性能规格
    1. 3.1 SEPIC 稳压器
    2. 3.2 SEPIC 稳流器
  7. 4性能数据和典型特性曲线
    1. 4.1 启动波形
    2. 4.2 动态性能
    3. 4.3 故障
    4. 4.4 EMI 扫描
  8. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6软件
    1. 6.1 用于 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板的演示套件软件安装
    2. 6.2 安装错误恢复
    3. 6.3 对 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板进行编程
  10. 7TPS92682EVM-125 上电和运行
    1. 7.1 SPI 命令
    2. 7.2 GUI 器件窗口

SPI 命令

SPI 命令框可用于访问读取写入 寄存器。为了确保连接到 TPS92682-Q1,请执行图 7-6 所示的以下步骤。

  1. Register Address 框中写入寄存器地址 0:0x00。
  2. 点击 Send 两次

“SPI Status”窗口中显示寄存器 0 的默认值 (0x3C)。

要写入寄存器,请选中 Write 复选框。在 Write Data 框中写入所需数据,如图 7-6 所示。点击 Send 将数据写入关联的寄存器地址。

GUID-7897CE4F-C6F1-4E6E-A179-1DD70568FF58-low.gif图 7-6 SPI 命令窗口