ZHCUAK2 April   2021 TPS92682-Q1

 

  1.   TPS92682EVM 恒流恒压 SEPIC 控制器
  2.   商标
  3.   德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
  4. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  5. 2REACH 合规性
  6. 3性能规格
    1. 3.1 SEPIC 稳压器
    2. 3.2 SEPIC 稳流器
  7. 4性能数据和典型特性曲线
    1. 4.1 启动波形
    2. 4.2 动态性能
    3. 4.3 故障
    4. 4.4 EMI 扫描
  8. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6软件
    1. 6.1 用于 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板的演示套件软件安装
    2. 6.2 安装错误恢复
    3. 6.3 对 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板进行编程
  10. 7TPS92682EVM-125 上电和运行
    1. 7.1 SPI 命令
    2. 7.2 GUI 器件窗口

SEPIC 稳压器

表 3-1 提供了 SEPIC 稳压器通道 1 的 EVM 电气性能规格。

表 3-1 TPS92682EVM-125 通道 1 CV 性能规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
电压 VIN 7 12 28 V
最大输入电流 IIN 2.7 A
输出特性
输出电压 VOUT VOUT+ 至 GND 30

V

最大输出电流 ILED 1 A
最大输出功率 POUT 15 W
系统特性
开关频率 FSW 400 kHz
抖动调制 fDM 400 600 Hz