ZHCUAK2 April   2021 TPS92682-Q1

 

  1.   TPS92682EVM 恒流恒压 SEPIC 控制器
  2.   商标
  3.   德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
  4. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  5. 2REACH 合规性
  6. 3性能规格
    1. 3.1 SEPIC 稳压器
    2. 3.2 SEPIC 稳流器
  7. 4性能数据和典型特性曲线
    1. 4.1 启动波形
    2. 4.2 动态性能
    3. 4.3 故障
    4. 4.4 EMI 扫描
  8. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6软件
    1. 6.1 用于 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板的演示套件软件安装
    2. 6.2 安装错误恢复
    3. 6.3 对 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板进行编程
  10. 7TPS92682EVM-125 上电和运行
    1. 7.1 SPI 命令
    2. 7.2 GUI 器件窗口

典型应用

本文档概述了 TPS92682-Q1 双通道 CV 和 CC 耦合电感器 SEPIC 控制器的运行和实现,并在表 3-1 中列出了其规格。对于具有不同输入电压范围或不同 VOUT 或 ILED 范围的应用,请参阅 TPS92682-Q1 数据表。MSP-EXP432E401Y SimpleLink™ 以太网 MSP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件可以控制 TPS92682EVM-125 评估板。TI 网站上提供了 MSP-EXP432E401Y。但是,任何 SPI 控制器都可用于对 TPS92682EVM 电路板进行编程。确保在运行 GUI 之前已对 TI 的 LaunchPad 电路板进行编程。Topic Link Label6中提供了编程说明。