ZHCUAK2 April 2021 TPS92682-Q1
表 5-1 列出了 TPS92682EVM-125 物料清单。
标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1、C2、C3、C4、C10、C11、C17、C18、C19、C20、C21、C22、C35 | 13 | 10µF | 电容,陶瓷,10μF,50V,±20%,X7R | 1210 | C3225X7R1H106M250AC | TDK |
C5、C9、C26、C36、C43、C46、C50 | 7 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1μF,100V,±10%,X7S | 0603 | C1608X7S2A104K080AB | TDK |
C12、C13、C23、C29、C31、C37、C48、C49、C52、C53 | 10 | 0.01µF | 电容,陶瓷,0.01μF,100V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级 | 0603 | CGA3E2X7R2A103K080AA | TDK |
C6 | 1 | 33µF | 电容,铝,33μF,100V,±20%,AEC-Q200 2 级,SMD | D10xL10mm | MAL215097904E3 | Vishay |
C7、C28 | 2 | 470pF | 电容,陶瓷,470pF,50V,±10%,X7R | 0603 | C0603X471K5RACTU | Kemet |
C8 | 1 | 4700pF | 电容,陶瓷,4700pF,100V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级 | 0603 | CGA3E2X7R2A472K080AA | TDK |
C25、C51、C54 | 3 | 1000pF | 电容,陶瓷,1000pF,100V,±10%,X7R | 0603 | C1608X7R2A102K080AA | TDK |
C38、C41、C42、C45 | 4 | 4.7µF | 电容,陶瓷,4.7μF,100V,±10%,X7S | 1210 | C3225X7S2A475K200AB | TDK |
C40、C44 |
2 |
4.7µF |
电容,陶瓷,4.7μF,100V,±10%,X7S,AEC-Q200 1 级 |
1210 |
CGA6M3X7S2A475K200AB |
TDK |
C27 | 1 | 100pF | 电容,陶瓷,100pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 0 级 | 0603 | CGA3E2NP01H101J080AA | TDK |
C15 |
1 |
100pF |
电容,陶瓷,100pF,50V,±5%,C0G/NP0 |
0603 |
885012006057 |
Wurth Elektronik |
C33 | 1 | 1µF | 电容,陶瓷,1μF,100V,±10%,X7R | 1206 | CL31B105KCHNNNE | Samsung |
C14 |
1 |
1µF |
电容,陶瓷,1μF,100V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级 |
1206 |
CGA5L2X7R2A105K160AA |
TDK |
C32、C34 | 2 | 2.2µF | 电容,陶瓷,2.2μF,16V,±10%,X7R | 0603 | EMK107BB7225KA-T | Taiyo Yuden |
C47 |
1 |
2.2µF |
电容,陶瓷,2.2μF,100V,±10%,X7S,AEC-Q200 1 级,1206 |
1206 |
CGA5L3X7S2A225K160AB |
TDK |
C16 | 1 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1μF,100V,±10%,X7S,AEC-Q200 1 级 | 0603 | CGA3E3X7S2A104K080AB | TDK |
C59、C60、C61、C62 | 4 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1μF,50V,±10%,X7R | 0805 | C0805C104K5RACTU | Kemet |
C30 |
1 |
10pF |
电容,陶瓷,10pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级 |
0603 |
CGA3E2C0G1H100D080AA |
TDK |
D1、D2 | 2 | 100 V | 二极管,肖特基,100V,3A,AEC-Q101 | POWERDI5 | PDS3100Q-13 | Diodes Inc |
H1、H2、H3、H4、H5、H6、H7、H8、H15、H16、H17、H18 | 12 | RFI SHIELD CLIP TIN SMD | S2711-46R | Harwin | ||
J1 | 1 | 端子块,5.08mm,4x1,TH | 4 位端子块 | 1715747 | Phoenix Contact | |
J2、J5 | 2 | 端子块,5.08mm,2x1,TH | 2 位端子块 | 1715721 | Phoenix Contact | |
J3、J4、J6 | 3 | 接头,100mil,金,TH | 2x1 | TSW-102-07-G-S | Samtec | |
J7 | 1 | 接头,100mil,金,TH | 3x1 | TSW-103-07-G-D | Samtec | |
J8 | 1 | 接头,2.54mm,锡,R/A,TH | 10x2 | TSW-110-08-T-D-RA | Samtec | |
J9 | 1 | 插座,2.5mm,金,R/A,TH | 10x2 | SSW-110-02-G-D-RA | Samtec | |
J10、J11 | 2 | 接头(有罩),100mil,金,TH | 10x2 | 5103309-5 | TE Connectivity | |
L2 | 1 | 3.3µH | 电感器,屏蔽,复合,3.3µH,8A,0.02081Ω,AEC-Q200 1 级,SMD | 6.4x3.1x6.6 | XAL6030-332MEB | Coilcraft |
L3、L5 | 2 | 15 µH | 耦合电感器,15µH,6.5A,0.0355Ω | 12.5x 12.5mm |
B82477D4153M000 | TDK |
L4、L7 |
2 |
220Ω |
铁氧体磁珠,220Ω@100MHz,2A |
0805 |
782853221 |
Wurth Elektronik |
L6 |
1 |
4.7µH |
电感器,屏蔽鼓芯,铁粉,4.7μH,1.7A,0.095Ω |
4.7x4.3mm |
IHLP1616BZER4R7M11 |
Vishay |
Q3 | 1 | - 60 V | MOSFET,P 沟道,-60V,-3.6A | PowerPAK 1212 | SI7415DN-T1-GE3 | Vishay |
Q1、Q2 | 2 | 100 V | MOSFET,N 沟道,100V,20A,AEC-Q101 | 8-PowerVDFN | STL8N10LF3 | STMicroelectronics |
R1、R2 | 2 | 7.5Ω | 电阻,7.5,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级 | 0805 | CRCW08057R50FKEA | Vishay |
R3 | 1 | 4.7kΩ | 电阻,4.7k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级 | 0603 | CRCW06034K70JNEA | Vishay |
R4 | 1 | 20 mΩ | 电阻,0.02,1%,1W | 2010 | CSRN2010FK20L0 | Stackpole Electronics |
R5、R9、R16、R23 | 4 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级 | 0603 | CRCW06030000Z0EA | Vishay |
R6 | 1 | 120kΩ | 电阻,120k,0.1%,0.1W | 0603 | RT0603BRD07120KL | Yageo |
R26、R27 | 2 | 10Ω | 电阻,10.0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级 | 0603 | CRCW060310R0FKEA | Vishay |
R10、R18 | 2 | 100Ω | 电阻,100,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级 | 0603 | CRCW0603100RFKEA | Vishay |
R12 |
1 |
40 mΩ | 电阻,0.04,1%,1W | 2010 | CSRN2010FK40L0 | Stackpole |
R14 | 1 | 1.0Ω | 电阻,1.00,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级 | 0805 | CRCW08051R00FKEA | Vishay |
R21、R22 | 2 | 100kΩ | 电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级 | 0603 | CRCW0603100KFKEA | Vishay |
R24、R28 | 2 | 10kΩ | 电阻,10k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级 | 0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay |
R25 | 1 | 150kΩ | 电阻,150k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级 | 0603 | CRCW0603150KFKEA | Vishay |
R17 | 1 | 4.42kΩ | 电阻,4.42k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级 | 0603 | CRCW06034K42FKEA | Vishay |
R11 | 1 | 47.5Ω | 电阻,47.5,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级 | 0603 | CRCW060347R5FKEA | Vishay |
R13 | 1 | 10.2kΩ | 电阻,10.2k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级 | 0603 | CRCW060310K2FKEA | Vishay |
R15 |
1 |
20kΩ | 电阻,20k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级 |
0603 |
ERJ-3EKF2002V |
Panasonic |
R20 |
1 |
0.1Ω | 电阻,0.1,1%,0.5W,AEC-Q200 1 级 |
1206 |
UR73V2BTTDR100F |
KOA Speer |
SH-J1、SH-J2、SH-J3 | 3 | 分流器,2.54mm,金,黑色 | 2x1,2.54mm | 60900213421 | Wurth Elektronik | |
TP1、TP2、TP3 | 3 | 测试点,微型,红色,TH | TH | 5000 | Keystone | |
TP4、TP5、TP7、TP11 | 4 | 引脚,双转塔,TH | 转塔 | 1502-2 | Keystone | |
TP6、TP13 | 2 | 测试点,微型,白色,TH | TH | 5002 | Keystone | |
TP8、TP9、TP10、TP12、TP14、TP15 | 6 | 测试点,微型,黑色,TH | TH | 5001 | Keystone | |
U1 | 1 | 具有 SPI 接口的双通道恒压恒流控制器,DAP (HTSSOP-32) | HTSSOP32 | TPS92682QDAPQ1 | 德州仪器 (TI) | |
U2 | 1 | 具有强大 EMC 性能的高速低功耗四通道数字隔离器,DBQ0016A (SSOP-16) | DBQ0016A | ISO7740DBQ | 德州仪器 (TI) | |
U3 | 1 | EMC 性能优异的高速四通道数字隔离器,DBQ0016A (SSOP-16) | DBQ0016A | ISO7741DBQR | 德州仪器 (TI) |