ZHCUAK2 April 2021
本用户指南介绍 TPS92682-Q1 恒流 (CC) 和恒压 (CV) 模式在耦合电感器 SEPIC 配置中的规格、电路板连接说明、特性、运行和使用情况。TPS92682-Q1 器件采用了固定频率峰值电流模式控制技术,具有可编程开关频率、斜率补偿和软启动功能。其他特性还包括宽输入电压范围(4.5V 至 65V)、可编程展频频率调制、可编程故障处理和可调节输出电流设置。本文档还提供了完整的原理图、印刷电路板布局以及物料清单。