ZHCUAF7A April   2019  – August 2021 TPS54A24

 

  1.   TPS54A24EVM-058 10A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能特性汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      3. 1.3.3 用于评估常见输出电压的元件值
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  负载瞬态和环路响应
    5. 2.5  输出电压纹波
    6. 2.6  输入电压纹波
    7. 2.7  上电
    8. 2.8  关断
    9. 2.9  启动进入预偏置
    10. 2.10 断续模式电流限制
    11. 2.11 热性能
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

断续模式电流限制

图 2-16 图 2-17图 2-18 显示了 TPS54A24 断续电流限制功能。如果电流限制事件在断续模式之前的等待时间内持续存在,TPS54A24 将关断。TPS54A24 会在断续时间后重新启动。

图 2-16 显示了 TPS54A24EVM-058 在输出短路时进入断续模式。输出电流中的初始过冲是输出电容器放电。图 2-17 显示了 TPS54A24EVM-058 进入断续模式,其中以更长的时间刻度来显示断续周期。图 2-18 显示了 TPS54A24EVM-058 在短路消除后退出断续模式。

GUID-B03E92BB-0AC3-4683-B55B-9EBA347F6B9F-low.gif图 2-16 TPS54A24EVM-058 断续电流限制
GUID-DB11BE77-9D3C-4627-9623-2D8DEE094CFB-low.gif图 2-18 TPS54A24EVM-058 断续停止
GUID-4FBB4EFE-598A-4808-9753-FB38A5704486-low.gif图 2-17 TPS54A24EVM-058 断续启动