ZHCUAF7A April   2019  – August 2021 TPS54A24

 

  1.   TPS54A24EVM-058 10A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能特性汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      3. 1.3.3 用于评估常见输出电压的元件值
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  负载瞬态和环路响应
    5. 2.5  输出电压纹波
    6. 2.6  输入电压纹波
    7. 2.7  上电
    8. 2.8  关断
    9. 2.9  启动进入预偏置
    10. 2.10 断续模式电流限制
    11. 2.11 热性能
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

输入/输出连接

表 2-1 中所示,TPS54A24EVM-058 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线或更好的导线将能够提供 7.5A 以上电流的电源连接到 J1。香蕉插孔 J5和 J6 提供了到输入电源的替代连接。必须通过一对 20 AWG 导线或更高的导线将负载连接到 J2。在 TPS54A24 进入电流限制之前,最大负载电流能力接近 15A。必须尽可能缩短导线长度,从而减少导线中的损耗。测试点 TP1 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP7 提供了便捷的接地基准。在以 TP11 作为接地基准的情况下,TP4 用于监测输出电压。

如果对 TPS54A24EVM-058 进行了修改,输入电流可能会发生变化。输入电源以及将 EVM 连接到电源的导线必须符合额定输入电流要求。

表 2-1 TPS54A24EVM-058 EVM 连接器和测试点
参考标识符功能
J1用于连接输入电压的 VIN 螺纹接线端子(请参阅表 1-1,以了解 VIN 范围)
J2用于连接负载的 VOUT 螺丝接线端子
J3用于实现使能的 2 引脚接头。添加分流器以将 EN 接地并禁用器件。
J4用于电源正常电阻器上拉连接的 2 引脚接头。添加分流器以上拉至 VOUT。如果 VOUT 大于 5V,则组装电阻器 R3,以将 PGOOD 引脚电压保持在其 6.5V 绝对最大额定值以下。
J5用于输入电源正极端子的香蕉插孔
J6用于输入电源负极端子的香蕉插孔
TP1VIN 测试点
TP2EN 测试点。如果施加外部电压,则必须将其保持在 EN 引脚的 6.5V 绝对最大值以下
TP3SW 节点测试点
TP4输出电压测试点
TP5PGOOD 测试点
TP6PGOOD 上拉测试点。移除 J4 上的分流器以提供外部上拉电压。外部上拉电压必须使 PGOOD 引脚电压低于其 6.5V 绝对最大额定值。
TP7、TP9、TP11PGND 测试点
TP8SS/TRK 测试点
TP10分压器网络和输出电压之间的测试点。用于环路响应测量。
TP12、TP13、TP14AGND 测试点
TP15用于测量 SW 节点的 SMB 连接器。使用此测试点时,应将示波器设置为 50Ω 端接。50Ω 端接和 R12||R13 的组合会产生 20:1 衰减。
TP16用于测量输出电压的 SMB 连接器。使用此测试点时,应将示波器设置为 1MΩ 端接。
TP17为同步提供外部 CLK 的测试点。应组装 C2 和 R10 以使用此测试点。