ZHCUAF7A April   2019  – August 2021 TPS54A24

 

  1.   TPS54A24EVM-058 10A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能特性汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      3. 1.3.3 用于评估常见输出电压的元件值
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  负载瞬态和环路响应
    5. 2.5  输出电压纹波
    6. 2.6  输入电压纹波
    7. 2.7  上电
    8. 2.8  关断
    9. 2.9  启动进入预偏置
    10. 2.10 断续模式电流限制
    11. 2.11 热性能
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

负载瞬态和环路响应

图 2-5 显示了 TPS54A24EVM-058 对负载瞬态的响应。电流阶跃为 2.5A 至 7.5A,电流阶跃压摆率为 1A/µs。VOUT 电压使用 TP16 进行测量。

图 2-6 显示了 TPS54A24EVM-058 环路响应特性。所示为 VIN 电压为 12V 且电阻负载为 0.3Ω 的增益和相位图。

GUID-BEFA0824-FBF2-4DF6-9DC2-E65CB14863A6-low.gif图 2-5 TPS54A24EVM-058 瞬态响应
GUID-F616DB12-CF2A-41E7-BF9D-305741145EC5-low.gif图 2-6 TPS54A24EVM-058 环路响应