ZHCUAF7A April   2019  – August 2021 TPS54A24

 

  1.   TPS54A24EVM-058 10A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能特性汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      3. 1.3.3 用于评估常见输出电压的元件值
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  负载瞬态和环路响应
    5. 2.5  输出电压纹波
    6. 2.6  输入电压纹波
    7. 2.7  上电
    8. 2.8  关断
    9. 2.9  启动进入预偏置
    10. 2.10 断续模式电流限制
    11. 2.11 热性能
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

性能特性汇总

表 1-2 中提供了 TPS54A24EVM-058 性能特性的汇总。除非另有说明,给出的特性适用于输入电压 VIN = 12V 和输出电压为 1.8V 的情况。TPS54A24EVM-058 的设计和测试条件是,VIN = 4.5V 至 17V。除非另有说明,所有测量的环境温度均为室温(20°C 至 25°C)。

表 1-2 TPS54A24EVM-058 性能特性汇总
技术规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN 电压范围4.51217V
输入电流VIN = 12V,IO = 0 A18.5mA
VIN = 4.5V,IO = 10A4.57A)
VIN 启动电压4.5V
VIN 停止电压4V
输出电压设定点1.8V
输出电流范围VIN = 4.5 V 至 17 V010A
负载调整率VIN = 4.5V 至 17V,IO = 10A–0.1%
负载瞬态响应IO = 2.5A 至 7.5A电压变化–70mV
恢复时间80µs
IO = 7.5A 至 2.5A电压变化70mV
恢复时间80µs
环路带宽VIN = 12V,RO = 0.3Ω76kHz
相位裕度56
输入纹波电压IO = 10A240mVPP
输出纹波电压7mVPP
输出上升时间1.3ms
工作频率 (fSW)500kHz
峰值效率TPS54A24EVM-058,VIN = 5V,IO = 2A94.7%
TPS54A24EVM-058,VIN = 12V,IO = 3.5A91.6%
IC 外壳温度TPS54A24EVM-058,VIN = 12V,IO = 10A,浸泡 15 分钟62.7°C