ZHCUAF7A April   2019  – August 2021 TPS54A24

 

  1.   TPS54A24EVM-058 10A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能特性汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      3. 1.3.3 用于评估常见输出电压的元件值
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  负载瞬态和环路响应
    5. 2.5  输出电压纹波
    6. 2.6  输入电压纹波
    7. 2.7  上电
    8. 2.8  关断
    9. 2.9  启动进入预偏置
    10. 2.10 断续模式电流限制
    11. 2.11 热性能
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

输出电压设定点

输出电压由 R8 (RFBT) 和 R6 (RFBB) 构成的电阻分压器网络进行设置。R6 固定为 6.04kΩ,以将 FB 分压器电流设置为约 100µA。要更改 EVM 的输出电压,必须更改电阻器 R8 的值。更改 R6 的值可以更改高于 0.6V 参考电压 (VREF) 的输出电压。特定输出电压的 R8 值可以使用Equation1 计算。

Equation1. GUID-D955E779-869C-4E43-BCC1-0FE839E8C8D3-low.gif