ZHCUAF7A April   2019  – August 2021 TPS54A24

 

  1.   TPS54A24EVM-058 10A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能特性汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      3. 1.3.3 用于评估常见输出电压的元件值
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  负载瞬态和环路响应
    5. 2.5  输出电压纹波
    6. 2.6  输入电压纹波
    7. 2.7  上电
    8. 2.8  关断
    9. 2.9  启动进入预偏置
    10. 2.10 断续模式电流限制
    11. 2.11 热性能
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

更改

这些评估模块用于访问 TPS54A24 的功能。此模块可能会做出一些修改。当对 EVM 上的元件进行修改时,可能需要更改连接到 COMP 引脚的补偿元件。fSW、输出电压、输出电感器和输出电容器的变化可能需要改变外部补偿。确保所有元件都具有足够的电压和电流额定值。表 1-3 给出了不同应用的一些示例值。