ZHCUAF7A April   2019  – August 2021 TPS54A24

 

  1.   TPS54A24EVM-058 10A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能特性汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      3. 1.3.3 用于评估常见输出电压的元件值
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  负载瞬态和环路响应
    5. 2.5  输出电压纹波
    6. 2.6  输入电压纹波
    7. 2.7  上电
    8. 2.8  关断
    9. 2.9  启动进入预偏置
    10. 2.10 断续模式电流限制
    11. 2.11 热性能
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

关断

图 2-13图 2-14 显示了 TPS54A24EVM-058 的关断。在这些图中,输入电压为 12V,负载为 1.8Ω。

GUID-9CD71A4A-4453-4359-8995-5BCAC95569F2-low.gif图 2-13 TPS54A24EVM-058 相对于 VIN 的关断
GUID-3CC20637-ADA8-4AD3-AE5E-6396AC46202A-low.gif图 2-14 TPS54A24EVM-058 相对于使能端的关断