ZHCUAF7A April   2019  – August 2021 TPS54A24

 

  1.   TPS54A24EVM-058 10A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能特性汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      3. 1.3.3 用于评估常见输出电压的元件值
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  负载瞬态和环路响应
    5. 2.5  输出电压纹波
    6. 2.6  输入电压纹波
    7. 2.7  上电
    8. 2.8  关断
    9. 2.9  启动进入预偏置
    10. 2.10 断续模式电流限制
    11. 2.11 热性能
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

用于评估常见输出电压的元件值

表 1-3 显示了评估其他常见输出电压时建议对 EVM 进行的修改。选择这些建议的元件值是为了将输出电容器保持在默认 EVM 元件,以更大限度地减少更改次数。根据应用中的负载阶跃响应要求,输出电容器可能需要与默认 EVM 元件不同。可以使用更多或更少的输出电容。如果更改了输出电容器,可能还需要调整补偿。此外,如果更改了 fSW,可能也需要更改电感值 (L)。TPS54A24 数据表公式或 WEBENCH 可用于计算输出电容值、补偿、fSW 和电感。确保所有元件都具有足够的电压和电流额定值。

表 1-3 用于评估常见输出电压的元件值
VOUT (V)fSW (kHz)RT (R7) (kΩ)L (µH)COUT (µF)RFBT (R8) (kΩ)RC (R5) (kΩ)CC (C18) (nF)CP (C17) (pF)CFF (C19) (pF)
15001000.683x 1004.026.654.782330
1.25001000.823x 1006.046.654.782220
3.35001001.83x 10027.412.12.73947
55001002.23x 10044.212.12.73933