ZHCUAF4A October   2014  – May 2021 TPS65400

 

  1.   TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入灵活电源管理单元评估模块
  2.   商标
  3. 1背景
  4. 2TPS65400 EVM 原理图
  5. 3电路板布局布线
  6. 4工作台测试设置条件
    1. 4.1 接头说明和跳线放置
    2. 4.2 硬件要求
    3. 4.3 硬件设置
    4. 4.4 软件安装
    5. 4.5 软件操作
  7. 5加电过程
  8. 6断电过程
  9. 7物料清单
  10. 8修订历史记录

硬件设置

将电源连接到 J6 并打开电源后,EVM 会将输出电压调节到表 1-1 中列出的值。为了减少负载瞬态事件期间可能发生的感应压降,可能需要额外的输入电容。

要通过运行 TPS65400 控制器软件和 USB2ANY 接口盒的 PC 发送数字控制信号来更改输出电压,请执行以下步骤:

  1. 使用 USB 电缆将 USB2ANY 的 USB 端口连接到 PC,并使用提供的 30 针带状电缆将另一端连接到 TPS65400 的 J13 (图 4-2)。带状电缆上的连接器键控可防止安装错误。
  2. 将电源连接到 J6 上并打开电源。
  3. 按照Topic Link Label4.4中的说明运行软件。
GUID-9D3670B6-2765-4AE9-B84F-0F82CC9BAC84-low.png图 4-2 USB 接口适配器快速连接图