ZHCUAF4A October   2014  – May 2021 TPS65400

 

  1.   TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入灵活电源管理单元评估模块
  2.   商标
  3. 1背景
  4. 2TPS65400 EVM 原理图
  5. 3电路板布局布线
  6. 4工作台测试设置条件
    1. 4.1 接头说明和跳线放置
    2. 4.2 硬件要求
    3. 4.3 硬件设置
    4. 4.4 软件安装
    5. 4.5 软件操作
  7. 5加电过程
  8. 6断电过程
  9. 7物料清单
  10. 8修订历史记录

硬件要求

此 EVM 需要能够在 6A 下提供 4.5V 至 18V 的外部电源。

该 EVM 套件包括 USB2ANY 接口盒,当其安装在 PC 上并连接到 EVM 时,可支持通过 GUI 界面与 EVM 进行通信。最低 PC 要求如下:

  • Microsoft®Windows® 2000、Windows XP 或 Windows 7 操作系统
  • USB 端口
  • 至少 30MB 空闲硬盘空间(推荐 100MB)
  • 至少 256MB 的 RAM