ZHCUAF4A
October 2014 – May 2021
TPS65400
TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入灵活电源管理单元评估模块
商标
1
背景
2
TPS65400 EVM 原理图
3
电路板布局布线
4
工作台测试设置条件
4.1
接头说明和跳线放置
4.2
硬件要求
4.3
硬件设置
4.4
软件安装
4.5
软件操作
5
加电过程
6
断电过程
7
物料清单
8
修订历史记录
5
加电过程
将 USB2ANY 适配器连接到 EVM 板上的 J13,并将另一个端口从 USB2ANY 连接到主机上的 USB 端口
对 J6 施加 12V 电压
在计算机上打开 GUI