ZHCUAF4A October   2014  – May 2021 TPS65400

 

  1.   TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入灵活电源管理单元评估模块
  2.   商标
  3. 1背景
  4. 2TPS65400 EVM 原理图
  5. 3电路板布局布线
  6. 4工作台测试设置条件
    1. 4.1 接头说明和跳线放置
    2. 4.2 硬件要求
    3. 4.3 硬件设置
    4. 4.4 软件安装
    5. 4.5 软件操作
  7. 5加电过程
  8. 6断电过程
  9. 7物料清单
  10. 8修订历史记录

接头说明和跳线放置

图 4-1 展示了接头说明和 EVM 上的跳线放置。

GUID-2465FF54-A149-4961-9066-4ABBB8E0DD03-low.png图 4-1 接头说明和跳线放置

测试点:

  1. VOUT1 的 LX
  2. VOUT2 的 LX
  3. VOUT3 的 LX
  4. VOUT4 的 LX

VOUT1、VOUT2、VOUT3、VOUT4

表 4-1 输入/输出连接
编号功能说明
J2Buck1 连接器Buck1 的输出
J5Buck2 连接器Buck2 的输出
J7Buck3 连接器Buck3 的输出
J9Buck4 连接器Buck4 的输出
J6Buck1/2/3/4 VIN 连接器将电源连接到此连接器
J13PMBus/I2C 接口连接器通过 PMBus/I2C 接口进行通信
表 4-2 跳线
编号功能说明
JP1-PVIN34-Vin-PVIN12VIN 短接至 PVIN34Vin 连接到 PVIN34
JP3-PVIN12-PVIN34PVIN12 与 PVIN34 短接PVIN34 连接至 PVIN12
JP10-3-4将电容器连接到 SS1将 SS1 连接至 C40
JP10-7-8将电容器连接到 SS2将 SS2 连接至 C42
JP10-11-12将电容器连接到 SS3将 SS3 连接至 C43
JP10-15-16将电容器连接到 SS4将 SS4 连接至 C44