ZHCUAF4A October   2014  – May 2021 TPS65400

 

  1.   TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入灵活电源管理单元评估模块
  2.   商标
  3. 1背景
  4. 2TPS65400 EVM 原理图
  5. 3电路板布局布线
  6. 4工作台测试设置条件
    1. 4.1 接头说明和跳线放置
    2. 4.2 硬件要求
    3. 4.3 硬件设置
    4. 4.4 软件安装
    5. 4.5 软件操作
  7. 5加电过程
  8. 6断电过程
  9. 7物料清单
  10. 8修订历史记录

软件安装

如果从 TI 网站安装,请转到以下 URL:www.ti.com.cn

注:

建议使用 Microsoft®Internet Explorer® 浏览器查看此安装页面,使用其他浏览器可能无法正常浏览。

点击安装按钮;PC 应该发出安全警告,询问您是否要安装此应用程序。选择 Install 以继续。如果 PC 上当前安装了预发行版或 Beta 版本,请先卸载此版本的软件,然后再安装最终版本。

该软件会尝试安装 Microsoft® .NET Framework 2.0(如果尚未安装)。该软件需要此框架才能运行。

要在安装后运行该软件,请转至
Start → All programs → Texas Instruments → PI-Commander-0.8.4-672M → PI-Commander-PMU。

启动时,该软件会首先检查 USB2ANY 适配器盒的固件版本。如果安装的固件版本不正确,该软件会在互联网(如果已连接)上自动搜索更新。如果有新的更新可用,该软件会通知用户有更新,然后下载和安装该软件。请注意,固件更新后,必须在安装过程中按照说明断开并重新连接适配器与 PC 之间的 USB 电缆。主机 PC 软件还会在互联网(如果已连接)上自动搜索更新。如果有新的更新可用,该软件会通知用户有更新,然后下载和安装更新。在将来使用该软件时,如果网络上有新版本可用,它可能会提示您安装新版本。

注:

VeriSign® Code Signing 用于防止任何恶意代码更改此应用程序。如果二进制文件在将来的任何时候经过了修改,该代码将不再尝试运行。