ZHCUAF4A
October 2014 – May 2021
TPS65400
TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入灵活电源管理单元评估模块
商标
1
背景
2
TPS65400 EVM 原理图
3
电路板布局布线
4
工作台测试设置条件
4.1
接头说明和跳线放置
4.2
硬件要求
4.3
硬件设置
4.4
软件安装
4.5
软件操作
5
加电过程
6
断电过程
7
物料清单
8
修订历史记录
6
断电过程
在计算机上关闭 GUI
移除或关断 J6 上的 12V 电源
移除 USB2ANY