ZHCUAF4A October 2014 – May 2021 TPS65400
本节提供了 EVM 软件的说明。
提供的软件用于与 TPS65400 EVM 进行通信。点击主机上的该图标以启动该软件。该软件会显示用于连接 EVM 板的主控制面板。
然后,将显示详细设置面板,如图 4-5 所示。
图 4-4 至图 4-9 显示了控制 GUI 界面。使用此 GUI 对 Vout 电压、相移和电源序列进行编程。数据表中提供了每个选项的详细信息。参考数据表并为您的应用选择正确的选项 (http://www.ti.com.cn/products/cn/tps65400)。
一个选项是 Apply Changes Immediately;如果选中此复选框,任何更改都将立即发送到 EVM。必须点击 STORE_DEFAULT_ALL 才将所有设置写入 EEPROM。通过点击 Page 0xFF – ALL 上的 SOFT_RESET,可以从 EVM 读回 EEPROM 值。