ZHCUAF4A October   2014  – May 2021 TPS65400

 

  1.   TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入灵活电源管理单元评估模块
  2.   商标
  3. 1背景
  4. 2TPS65400 EVM 原理图
  5. 3电路板布局布线
  6. 4工作台测试设置条件
    1. 4.1 接头说明和跳线放置
    2. 4.2 硬件要求
    3. 4.3 硬件设置
    4. 4.4 软件安装
    5. 4.5 软件操作
  7. 5加电过程
  8. 6断电过程
  9. 7物料清单
  10. 8修订历史记录

背景

TPS65400 是一款集成式电源管理单元 (PMU),针对需要小尺寸和高功率转换效率的应用进行了优化,从而使空间受限的小型设备无需冷却装置即可在高工作环境温度下运行。TPS65400 可借助优化的稳压器组合从中间配电总线进行单级转换,从而在系统级别实现高功效。

TPS65400 包含 4 个具有集成 FET 的大电流降压开关稳压器(SW1、SW2、SW3 和 SW4)。这些开关电源专门用于为大电流数字电路(例如处理器、现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)、存储器和数字输入/输出 (I/O))供电。SW1 和 SW2 支持 4A 电流,而 SW3 和 SW4 支持 2A 电流。每个稳压器的开关频率可单独调节,最高可调节至 2.2MHz。

每个开关均具有可编程的限流功能,因此可为无需最大电流能力的特定应用配置优化电感器额定值。TPS65400 可通过 4.5V 至 18V 之间的单输入电压轨供电,因此适用于使用 5V 或 12V 中间配电总线运行的应用。可以使用单独的使能引脚或通过 I2C 总线将时序编程到板载 EEPROM 中来满足时序要求。输出电压可通过外部电阻网络进行设置,VREF 的可编程范围介于 0.6V 到 1.87V 之间(以 10mV 为单位增量)。所有控制和状态信息均可通过兼容 PMBus 的 I2C 总线进行访问。

TPS65400 极具灵活性,可通过 I2C 总线提供全方位的监视和控制,同时还能够为不使用 I2C 的系统提供电压以及基于外部元件实现的可编程性。有许多可能的选项可用于设置转换器,而表 1-1 汇总了该 EVM 的性能规格。

该评估模块用于访问 TPS65400 的功能。可对此模块进行部分修改,以测试降压转换器在不同输入和输出电压条件下的性能。如需这方面的建议,请联系 TI Field 应用团队。

有许多可能的选项可用于设置转换器,而表 1-1 汇总了该 EVM 的性能规格。

表 1-1 性能汇总
测试条件性能
VIN = 4.5V 至 18V
fsw = 500kHz(25°C 环境温度)
Buck1,1.8V,最高 4A
Buck2,3.3V,最高 4A
Buck3,1.2V,最高 2A
Buck4,2.5V,最高 2A