ZHCUA21A September   2005  – January 2022 TPS40190

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  3. 2TPS40190EVM-001 电气性能规格
  4. 3原理图
    1. 3.1 调节输出电压(R1)
    2. 3.2 调整短路保护(R6)
    3. 3.3 禁用(TP1 和 SW1)
  5. 4测试设置
    1. 4.1 设备
      1. 4.1.1 电压源(V12V_IN)
      2. 4.1.2 仪表
      3. 4.1.3 负载(LOAD1)
      4. 4.1.4 示波器
      5. 4.1.5 建议线规
      6. 4.1.6 其他
    2. 4.2 设备设置
      1. 4.2.1 过程
      2. 4.2.2
    3. 4.3 启动/关断过程
    4. 4.4 控制环路增益和相位测量步骤
    5. 4.5 设备停机
  6. 5TPS40190EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线性和负载调整率
  7. 6EVM 装配图和布局
  8. 7物料清单
  9. 8修订历史记录

示波器

数字或模拟示波器可用于测量 VOUT 上的纹波电压。应按如下设置示波器以进行输出纹波测量:

  • 1MW 阻抗
  • 20MHz 带宽
  • 交流耦合
  • 1ms/div 水平分辨率
  • 20mV/div 垂直分辨率

通过将示波器探头尖端穿过 TP 9 并将接地筒固定在 TP 10 上,TP 9 和 TP 10 可用于测量输出纹波电压,如图 4-1 所示。对于免提方法,可以切割并打开 TP 10 中的环以支撑探头筒。由于接地回路面积较大,使用带引线的接地连接可能会产生额外的噪声。