ZHCUA21A September   2005  – January 2022 TPS40190

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  3. 2TPS40190EVM-001 电气性能规格
  4. 3原理图
    1. 3.1 调节输出电压(R1)
    2. 3.2 调整短路保护(R6)
    3. 3.3 禁用(TP1 和 SW1)
  5. 4测试设置
    1. 4.1 设备
      1. 4.1.1 电压源(V12V_IN)
      2. 4.1.2 仪表
      3. 4.1.3 负载(LOAD1)
      4. 4.1.4 示波器
      5. 4.1.5 建议线规
      6. 4.1.6 其他
    2. 4.2 设备设置
      1. 4.2.1 过程
      2. 4.2.2
    3. 4.3 启动/关断过程
    4. 4.4 控制环路增益和相位测量步骤
    5. 4.5 设备停机
  6. 5TPS40190EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线性和负载调整率
  7. 6EVM 装配图和布局
  8. 7物料清单
  9. 8修订历史记录

调整短路保护(R6)

TPS40190 使用可选择的电流限制进行短路保护。通过在 R6 上放置一个电阻器,可以从三个级别中选择电流限制。TPS40190 将高侧 FET(VDD 至 SW)上的压降与启动期间选择的内部基准电压进行比较。电压电平在表 3-2 中显示。

表 3-2 使用 R6 调整 VSCP
VSCP R6
160 mV 3.9k
320mV 断开
420 mV 12k

声明短路保护之前的电流可以通过将 VSCP 除以高侧 FET (Q2) 的 RDS(ON) 来确定。