ZHCUA21A
September 2005 – January 2022
TPS40190
商标
1
引言
1.1
说明
1.2
应用
1.3
特性
2
TPS40190EVM-001 电气性能规格
3
原理图
3.1
调节输出电压(R1)
3.2
调整短路保护(R6)
3.3
禁用(TP1 和 SW1)
4
测试设置
4.1
设备
4.1.1
电压源(V12V_IN)
4.1.2
仪表
4.1.3
负载(LOAD1)
4.1.4
示波器
4.1.5
建议线规
4.1.6
其他
4.2
设备设置
4.2.1
过程
4.2.2
图
4.3
启动/关断过程
4.4
控制环路增益和相位测量步骤
4.5
设备停机
5
TPS40190EVM 典型性能数据和特性曲线
5.1
效率
5.2
线性和负载调整率
6
EVM 装配图和布局
7
物料清单
8
修订历史记录
4.4
控制环路增益和相位测量步骤
将 1kHz 至 1MHz 隔离变压器连接到 TP2 和 TP3,如
图 4-1
所示。
将输入信号幅度测量探头(通道 A)连接到 TP2,如
图 4-1
所示
将输出信号幅度测量探头(通道 B)连接到 TP3,如
图 4-1
所示。
将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP 4,如
图 4-1
所示。
通过隔离变压器在 R7 上注入 25mV 或更低的信号。
使用 10Hz 或更低的后置滤波器扫描 1kHz 到 1MHz 的频率。
通过此公式测量控制环路增益:
20
×
L
O
G
(
C
h
a
n
n
e
l
B
C
h
a
n
n
e
l
A
)
。
控制环路相位由通道 A 和通道 B 之间的相位差测量。
在进行其他测量之前,从 TP2 和 TP3 断开隔离变压器(信号注入反馈可能会干扰其他测量的精度)。