ZHCUA21A
September 2005 – January 2022
TPS40190
商标
1
引言
1.1
说明
1.2
应用
1.3
特性
2
TPS40190EVM-001 电气性能规格
3
原理图
3.1
调节输出电压(R1)
3.2
调整短路保护(R6)
3.3
禁用(TP1 和 SW1)
4
测试设置
4.1
设备
4.1.1
电压源(V12V_IN)
4.1.2
仪表
4.1.3
负载(LOAD1)
4.1.4
示波器
4.1.5
建议线规
4.1.6
其他
4.2
设备设置
4.2.1
过程
4.2.2
图
4.3
启动/关断过程
4.4
控制环路增益和相位测量步骤
4.5
设备停机
5
TPS40190EVM 典型性能数据和特性曲线
5.1
效率
5.2
线性和负载调整率
6
EVM 装配图和布局
7
物料清单
8
修订历史记录
1.3
特性
10V 至 14V 输入范围
1.5V 固定输出电压,可通过单个电阻进行调节
10A
DC
稳态输出电流
300kHz 开关频率(由 TPS40190 确定)
单个主开关 N 沟道 MOSFET 和单个同步整流器 N 沟道 MOSFET
所有元件都位于顶端的双面 3 英寸 × 3 英寸 PCB
有源转换器所占面积小于 1.2 平方英寸 - 1.775 × 0.670
便捷的测试点,用于探测开关波形和非侵入式环路响应测试