ZHCUA21A
September 2005 – January 2022
TPS40190
商标
1
引言
1.1
说明
1.2
应用
1.3
特性
2
TPS40190EVM-001 电气性能规格
3
原理图
3.1
调节输出电压(R1)
3.2
调整短路保护(R6)
3.3
禁用(TP1 和 SW1)
4
测试设置
4.1
设备
4.1.1
电压源(V12V_IN)
4.1.2
仪表
4.1.3
负载(LOAD1)
4.1.4
示波器
4.1.5
建议线规
4.1.6
其他
4.2
设备设置
4.2.1
过程
4.2.2
图
4.3
启动/关断过程
4.4
控制环路增益和相位测量步骤
4.5
设备停机
5
TPS40190EVM 典型性能数据和特性曲线
5.1
效率
5.2
线性和负载调整率
6
EVM 装配图和布局
7
物料清单
8
修订历史记录
4.2.1
过程
在 ESD 工作站工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子,从而将用户接地。还应穿戴防静电工作服和护目镜。
在连接直流输入源 V12V_IN 之前,建议将来自 V12V_IN 的源电流限制为最大 5A。确保 V12V_IN 初始设置为 0V 并按
图 4-1
所示进行连接。
在 V12V_IN 和 J1 之间连接电流表 A1(量程为 0A 到 5A),如
图 4-1
中所示。
将电压表 V1 连接到 TP6 和 TP7,如
图 4-1
中所示。
将 LOAD1 连接到 J2,如
图 4-1
所示。在施加 V12V_IN 之前,将 LOAD1 设置为恒流模式并具有 0A
DC
的灌电流。
将电压表 V2 连接到 TP8 和 TP11,如
图 4-1
中所示。
将示波器探头连接到 TP9 和 TP10,如
图 4-1
图 3 所示。
如
图 4-1
所示放置风扇并将其打开,确保空气流经 EVM。