通过改变反馈电阻分压器(R1)中的接地电阻,可以在有限范围内调整稳压输出电压。输出电压由Equation1 确定。
Equation1.
其中
表 3-1 包含 R1 的常用值,以产生常见输出电压。TPS40190EVM-001 在这些输出电压下保持稳定,但效率可能会受到影响,因为功率级针对 1.5V 输出进行了优化。
表 3-1 使用 R1 调整 VOUT
VOUT |
R1 |
3.3V(1) |
2.15k |
2.5V(1) |
3.09k |
2.25V |
3.57k |
2.0V |
4.22k |
1.8V |
4.87k |
1.5V |
6.49k |
1.2V |
9.76k |
(1) 对于大于 2.5V 的输出电压,将 C11 更改为 330μF、4V 或更高的 PosCAP。