ZHCUA21A September   2005  – January 2022 TPS40190

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  3. 2TPS40190EVM-001 电气性能规格
  4. 3原理图
    1. 3.1 调节输出电压(R1)
    2. 3.2 调整短路保护(R6)
    3. 3.3 禁用(TP1 和 SW1)
  5. 4测试设置
    1. 4.1 设备
      1. 4.1.1 电压源(V12V_IN)
      2. 4.1.2 仪表
      3. 4.1.3 负载(LOAD1)
      4. 4.1.4 示波器
      5. 4.1.5 建议线规
      6. 4.1.6 其他
    2. 4.2 设备设置
      1. 4.2.1 过程
      2. 4.2.2
    3. 4.3 启动/关断过程
    4. 4.4 控制环路增益和相位测量步骤
    5. 4.5 设备停机
  6. 5TPS40190EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线性和负载调整率
  7. 6EVM 装配图和布局
  8. 7物料清单
  9. 8修订历史记录

物料清单

表 7-1 TPS40190EVM-001 物料清单
数量 参考指示符 说明 尺寸 制造商 器件型号
1 C1 电容器,陶瓷,2200pF,50V,X7R 0603 Std Std
1 C11 电容器,PosCAP,330μF,6.3V,20% 7343 Sanyo(三洋) 6TPB330M
0 C12 电容器,铝,开路 8x10mm
1 C13 电容器,陶瓷,22μF,6.3V,X5R 1206 TDK C3216X5R0J226KT
0 C14 电容器,陶瓷,开路 1206
1 C2 电容器,陶瓷,33pF,50V,C0G 0603 Std Std
0 C3、C4、C9 电容器,陶瓷,开路 0603
2 C5、C7 电容器,陶瓷,0.1μF,16V,X5R 0603 Std Std
1 C6 电容器,陶瓷,4.7μF,6.3V,X5R 0603 TDK C1608X5R0J475KT
2 C8、C10 电容器,陶瓷,10μF,16V,X5R 1206 TDK C3216X5R1C106KT
0 D1 二极管,肖特基,0.5A,30V SOD123 OnSemi(安森美) MBR0530T1
1 J1 端子块,2 引脚,6A,3.5mm 0.27x 0.25 OST ED1514
1 J2 端子块,2 引脚,15A,5.1mm 0.40x 0.35 OST ED1609
1 L1 电感器,SMT,2.2μH,12.5A,4mΩ 0.492 平方英寸 Coiltronics DR127-2R2
1 Q1 MOSFET,N 沟道,60V,115mA,1.2Ω SOT23 Vishay(威世) 2N7002

1

Q2

MOSFET,N 沟道,20V,16A,9mΩ

PWRPAKS0-8

Vishay(威世)

Si7366DP

1

Q3

MOSFET,N 沟道,20V,40A,3.0mΩ

PWRPAKS0-8

Vishay(威世)

Si7866ADP

1 R1 电阻器,贴片,6.49kΩ,1/16W,1% 0603 Std Std
0 R2、R6、R9 电阻器,贴片,开路,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R3 电阻器,贴片,100kΩ,1/16W,1% 0603 Std Std
2 R4,R5 电阻器,贴片,10kΩ,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R7 电阻器,贴片,49.9Ω,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R8 电阻器,贴片,0Ω,1/16W,1% 0603 Std Std
1 S1 开关,开-开迷你拨动 0.28 × 0.18 633-G12AP

4

TP1、TP2、TP3、TP5

测试点,白色,通孔

0.125 × 0.125

Farnell

5012

4

TP4、TP7、TP10、TP11 测试点,黑色,通孔 0.125 × 0.125

Farnell

5011

3

TP6、TP8、TP9

测试点,红色,通孔

0.125 × 0.125

Farnell

5010

1 U1* IC,低成本同步降压控制器 DRC10 TI TPS40190DRC
1 PCB,2 层 FR4,3.0 英寸 × 3.0 英寸 × 0.062 英寸 3.0 英寸 × 3.0 英寸 不限 TPS40190EVM-001
4 Bumpon,透明 0.44 英寸 × 0.2 英寸 3M SJ5303