ZHCUA21A September   2005  – January 2022 TPS40190

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  3. 2TPS40190EVM-001 电气性能规格
  4. 3原理图
    1. 3.1 调节输出电压(R1)
    2. 3.2 调整短路保护(R6)
    3. 3.3 禁用(TP1 和 SW1)
  5. 4测试设置
    1. 4.1 设备
      1. 4.1.1 电压源(V12V_IN)
      2. 4.1.2 仪表
      3. 4.1.3 负载(LOAD1)
      4. 4.1.4 示波器
      5. 4.1.5 建议线规
      6. 4.1.6 其他
    2. 4.2 设备设置
      1. 4.2.1 过程
      2. 4.2.2
    3. 4.3 启动/关断过程
    4. 4.4 控制环路增益和相位测量步骤
    5. 4.5 设备停机
  6. 5TPS40190EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线性和负载调整率
  7. 6EVM 装配图和布局
  8. 7物料清单
  9. 8修订历史记录

TPS40190EVM-001 电气性能规格

表 2-1 TPS40190EVM-001 电气和性能规格
参数 注意事项和条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围 10 14 V
最大输入电流 VIN = 10V,IOUT = 10A 2 A)
空载输入电流 VIN = 14V,IOUT = 0A 100 mA
输出特性
输出电压 R6 = 6.49k,R5 = 10k 1.45 1.50 1.55 V
输出电压调节 线性调整率(10V < VIN < 14V,IOUT = 5A) 1 %
负载调整率(< 0A < IOUT < 10A,VIN = 12V)
输出电压纹波 VIN = 14V,IOUT = 10A 25 50 mVpp
输出负载电流 0 10 A
输出过流 23 A
系统特性
开关频率 240 300 360 kHz
峰值效率 VOUT = 1.5V,8A < IOUT < 12A V12V_IN = 10V 87 %
V12V_IN = 12V 85
V12V_IN = 14V 83
满负载效率 VOUT = 1.5V,IOUT = 15A V12V_IN = 10V 84 %
V12V_IN = 12V 83
V12V_IN = 14V 81