ZHCU978A February 2017 – February 2022 TPS543C20
TPS543C20EVM-869 是一款带有两个交错式 TPS543C20 器件的两相降压转换器。它使用标称 12V 的总线,可在高达 80A(每相 40A)的负载电流下产生 0.9V 的稳压输出。TPS543C20EVM-869 旨在演示 TPS543C20 在两相低输出电压应用中的堆叠运行情况,同时提供许多测试点来评估器件的性能。通过更改组装的组件,可以将 TPS543C20EVM-869 改装为两个单独的单相降压转换器。请参阅 TPS543C20 4VIN 至 14VIN、40A 可堆叠同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表详细了解单相配置。