ZHCU978A February 2017 – February 2022 TPS543C20
电压源:输入电压源 VIN 必须是能够提供至少 20ADC 的 0V 至 18V 可变直流电源。
万用表:建议使用两个单独的万用表。一个仪表用于测量 VIN,另一个用于测量 VOUT。
输出负载:建议为测试使用可变电子负载。它必须在低至 0.6V 的电压下支持 100A。
示波器:建议使用示波器测量输出噪声和波纹。必须使用尖头与桶方法或更好的方法来测量输出波纹,如图 6-2 所示。示波器必须调整为 20MHz 带宽,交流耦合为 50mV/div,并且必须设置为 1µs/div。
风扇:在高负载下长时间运行期间,可能需要通过一个针对 EVM 的小风扇提供强制空气冷却。EVM 上器件的温度必须保持在 105°C 以下。
建议线规:负载线中的电压降必须保持尽可能低,以使负载处的工作电压保持在其工作范围内。在 EVM 和负载之间使用不超过 1.98 英尺的 AWG 14 线(VOUT 正极并联 2 线,VOUT 负极并联 2 线)。此推荐的线规和长度应在最大 80A 负载下实现不超过 0.2V 的电压降。