ZHCU978A February 2017 – February 2022 TPS543C20
为确保使用 TPS543C20EVM-869 的人或在其附近工作的任何人的安全,请注意以下警告和注意事项。请遵循所有安全防护措施。
警告 | TPS543C20EVM-869 电路模块在运行期间可能会因散热而变烫。切勿接触电路板。请遵守适用于您实验室的所有安全规程。 | |
注意 | 请勿在无人照看的情况下使该 EVM 通电。 |
电路模块的板底上有信号布线、元件和元件引线。这可能会导致电压、高温表面或尖锐的边缘暴露在外面。操作过程中请勿触摸电路板的底部。
电路模块可能会因过热而损坏。为避免损坏,请在评估期间监控温度并根据需要使系统环境冷却。
某些电源会因施加外部电压而损坏。如果使用多个电源,请检查设备要求并根据需要使用阻断二极管或其他隔离技术,以防止设备损坏。
EVM 上的通信接口未进行隔离。请确保计算机和 EVM 之间不存在接地电位。此外,请注意计算机以 EVM 的电池电位为基准。