ZHCU978A February 2017 – February 2022 TPS543C20
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入特性 | ||||||
电压范围 | VIN 连接至 VDD | 5 | 12 | 16 | V | |
最大输入电流 | VIN = 12V,IO = 40A,VOUT = 0.9V,FSW = 500kHz | 17 | A | |||
空载输入电流 | VIN = 12V,IO = 0 A | 105 | mA | |||
输出特性 | ||||||
VOUT | 输出电压 | 输出电流 = 0A 到 80A | 0.9 | V | ||
IOUT | 输出负载电流 | IOUT(min) 至 IOUT(max) | 0 | 80 | A | |
输出电压调节 | 线路调节:输入电压 = 5V 至 16V | 0.5% | ||||
负载调节:输出电流 = 0A 至 IOUT(max) | 0.5% | |||||
VOUT | 输出电压纹波 | VIN = 12V,IOUT = 40 A | 10 | mVPP | ||
VOUT | 输出过流 | 96 | A | |||
系统特性 | ||||||
开关频率 | FSW | 500 | kHz | |||
VOUT | 峰值效率 | VIN = 12V,IO = 30A,FSW = 500kHz | 90% | |||
工作温度 | Toper | 0 | 85 | °C |