ZHCU978A
February 2017 – February 2022
TPS543C20
TPS543C20 80A 双相可堆叠评估模块
商标
1
引言
1.1
准备工作
2
说明
2.1
典型的终端用户应用
2.2
EVM 特性
3
EVM 电气性能技术参数
4
原理图
5
测试设备
6
TPS543C20EVM-869
7
测试点、跳线和开关列表
8
测试步骤
8.1
线路和负载调节测量程序
8.2
效率
8.3
设备停机
9
性能数据和典型特性曲线
9.1
负载调节
9.2
效率
9.3
功率损耗
9.4
瞬态响应
9.5
输出纹波
9.6
使能开启
9.7
开启和关闭控制
9.8
热像图
10
EVM 装配图和 PCB 布局
11
物料清单
12
修订历史记录
8.1
线路和负载调节测量程序
使用以下程序进行线路和负载调节测量:
将电子负载 (+) 连接到 J5,将电子负载 (–) 连接到 J1 和 J7(
图 6-1
)。
确保电子负载设为消耗 0A
DC
。
确保在施加 V
IN
之前,EVM 上提供的跳线短接 J2 和 J6。
将输入电源 (+) 连接到 J3,将输入电源 (–) 连接到 J4(
图 6-1
)。
将 V
IN
从 0V 增至 12V,使用数字万用表测量输入电压。
移除 J2 和 J6 上的跳线以启用控制器。
用其他数字万用表或示波器测量 TP14 和 TP3 的输出电压 V
OUT
。
表 8-1 线路和负载测量的测试点列表
测试点
节点名称
说明
TP14
VOUT
在局部感应 C9 两端的 VOUT+。用于线路和负载测量
TP3
GND
在局部感应 C9 两端的 VOUT–。用于线路和负载测量
TP16 或 TP18
VIN
感应 C14 或 C26 两端的 VIN+
TP35 或 TP33
GND
感应 C14 或 C26 两端的 VIN-
将负载从 0A
DC
改为最大额定输出 80A
DC
。V
OUT
必须保持在
表 3-1
中规定的范围内。
将 V
IN
从 5V 改为 16V。V
OUT
必须保持在
表 3-1
中规定的范围内。
将负载降至 0A。
将跳线放回 J2 和 J6 以禁用转换器。
将 V
IN
降至 0V 或关闭电源。