ZHCU978A February 2017 – February 2022 TPS543C20
为了评估 EVM 上动力总成的效率,在正确位置测量电压非常重要。这是十分必要的,否则测量将包含与动力总成本身无关的效率损耗。覆铜布线以及输入和输出连接器上的压降产生的损耗与动力总成的效率无关,不得包含在效率测量的范围之内。
测试点 | 节点名称 | 说明 |
---|---|---|
TP14 | VOUT | 在局部感应 C9 两端的 VOUT+。用于效率和波纹测量。 |
TP3 | GND | 在局部感应 C9 两端的 VOUT–。用于效率和波纹测量。 |
TP16 或 TP18 | VIN | 感应 C14 或 C26 两端的 VIN+ |
TP35 或 TP33 | GND | 感应 C14 或 C26 两端的 VIN- |
输入电流可以在输入线的任何一点进行测量,而输出电流可以在被测输出线的任何一点进行测量。采用这些测量点时,效率测量不包含连接器和 PCB 布线产生的损耗。