ZHCU978A February 2017 – February 2022 TPS543C20
表 7-1 列出了测试点功能。
条目 | 类型 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
TP10 | T-H 环路 | SW1 | 电源开关节点(控制器) |
TP21 | T-H 环路 | SW2 | 电源开关节点(目标) |
TP4 | T-H 环路 | Bode-IN | 衡量环路稳定性(控制器) |
TP28 | T-H 环路 | Bode-IN | 衡量环路稳定性(目标) |
TP5 | T-H 环路 | Bode-OUT | 衡量环路稳定性(控制器) |
TP29 | T-H 环路 | Bode-OUT | 衡量环路稳定性(目标) |
TP14 | T-H 环路 | VOUT | 在局部感应 C9 两端的 VOUT+。用于效率和波纹测量 |
TP3 | T-H 环路 | GND | 在局部感应 C9 两端的 VOUT–。用于效率和波纹测量 |
TP16 | T-H 环路 | VIN | 感应 C14 两端的 VIN+(控制器) |
TP18 | T-H 环路 | VIN | 感应 C26 两端的 VIN+(目标) |
TP35 | T-H 环路 | GND | 感应 C14 两端的 VIN-(控制器) |
TP33 | T-H 环路 | GND | 感应 C26 两端的 VIN-(目标) |
TP9 | T-H 环路 | VDD | 为内部电路供电(控制器) |
TP24 | T-H 环路 | VDD | 为内部电路供电(目标) |
TP1 | T-H 环路 | BP1-5V | LDO 输出(控制器) |
TP26 | T-H 环路 | BP1-5V | LDO 输出(目标) |
TP6 | T-H 环路 | PGD | 电源正常(控制器) |
TP31 | T-H 环路 | PGD | 电源正常(目标) |
TP2、TP3、TP11、TP22、TP30、TP32-TP35 | T-H 环路 | PGND | 通用接地 |
J2 | 2 引脚跳线 | EN | 启用或禁用 TPS543C20 IC(控制器) |
J6 | 2 引脚跳线 | EN | 启用或禁用 TPS543C20 IC(目标) |
TP37 | T-H 环路 | Sync2 | 与外部开关频率同步(控制器) |
TP36 | T-H 环路 | Sync1 | 与外部开关频率同步(目标) |