ZHCU978A
February 2017 – February 2022
TPS543C20
TPS543C20 80A 双相可堆叠评估模块
商标
1
引言
1.1
准备工作
2
说明
2.1
典型的终端用户应用
2.2
EVM 特性
3
EVM 电气性能技术参数
4
原理图
5
测试设备
6
TPS543C20EVM-869
7
测试点、跳线和开关列表
8
测试步骤
8.1
线路和负载调节测量程序
8.2
效率
8.3
设备停机
9
性能数据和典型特性曲线
9.1
负载调节
9.2
效率
9.3
功率损耗
9.4
瞬态响应
9.5
输出纹波
9.6
使能开启
9.7
开启和关闭控制
9.8
热像图
10
EVM 装配图和 PCB 布局
11
物料清单
12
修订历史记录
9.8
热像图
图 9-13
是器件的热像。
图 9-13
在 0.9V 输出下且 V
IN
为 12、输出为 80A、环境温度为 25°C 时的热像