ZHCU880B october   2020  – may 2023 DLP230NP

 

  1.   1
  2.   DLP LightCrafter Display 230NP EVM
  3.   商标
  4. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 概述
  5. 安全说明
  6. 适用的文档
  7. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 中包含哪些内容?
  8. 光源引擎
  9. 快速入门流程
  10. 系统主板上的连接器
  11. EVM 设置
  12. Raspberry Pi 指南
    1. 9.1 Raspberry Pi 通用配置
    2. 9.2 视频时序配置
    3. 9.3 Python 支持软件
    4. 9.4 操作模式
    5. 9.5 示例应用
      1. 9.5.1 初始化 Raspberry Pi 和 EVM 之间的通信
      2. 9.5.2 播放 Raspberry Pi 中的视频内容
      3. 9.5.3 使用 Raspberry Pi 执行示例脚本
      4. 9.5.4 使用 Raspberry Pi 重写控制器或 FPGA 闪存器件
  13. 10疑难解答
  14. 11支持资源
  15. 12修订历史记录

快速入门流程

本快速入门假设存在出厂时的默认 EVM 条件。

  1. 如果拥有 Raspberry PI,则继续将 DLPDLCR230NPEVM 连接到 Raspberry PI。确保已按照节 9中所述设置了 Raspberry Pi。如果目前不需要 Raspberry PI,则转至步骤 2。
    GUID-8688A2F3-C706-4B82-94AE-F07BB991D05E-low.jpg图 6-1 DLPDLCR230NPEVM 已连接 Raspberry PI
  2. 向 JPWR1 连接器施加外部直流电源(5V 直流),以便为 DLP LightCrafter Display 230NP EVM 加电。D_P5V LED 将会指示已为该系统施加 5V 直流电源。

    TI 为此 EVM 使用了以下电源:ME30A0503F01。


    外部电源要求:
    • 标称输出电压:5VDC
    • 最小输出电流:4A
    • 效率等级:VI
    • 输出连接器:桶形插头,2.5mm 内径× 5.5mm 外径× 9.5mm
    注意:TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源。
  3. 在施加 5V 直流电源并插接风扇后,该系统会自动将 Proj-ON 拉高。如果未插接风扇或连接存在松动,则 Proj-ON 不会被拉高。DLPDLCR230NPEVM 内置输入电压监测器,如果输入电压在工作期间因为任何原因而降至约 4.65V 以下,该监测器会拉低 Proj-ON。
  4. 打开 DLP LightCrafter Display 230NP EVM 之后,投影仪会默认显示 DLP 标识,后跟一个 LightCrafter Display 测试图案图像。D_HOST_IRQ 将熄灭,指示 DLPC3436 启动成功。D_DONE 和 D_INIT_B 将点亮,以指示 FPGA 启动成功。
    GUID-EA8790A0-55ED-4350-B68D-68B50B88E70D-low.jpg图 6-2 DLPDLCR230NPEM LED 指示
  5. 可以在光学引擎上手动调节图像的焦点。
    GUID-20200727-CA0I-G8FC-JD58-SJLNRVDF2Z3Q-low.jpg图 6-3 具有焦点调节功能的光学引擎
  6. 在通过 USB Type C 电缆为 Raspberry PI 供电之前,确保已按照节 9中所述正确配置 Raspberry。
  7. 在连接 Raspberry PI 的情况下断电:
    • 通过 Raspberry PI GPIO 25 驱动 PROJ_ON LOW(请参阅节 9
    • 关断 Raspberry PI(请参阅节 9
    • 拔下 USB Type C 电缆来断开 Raspberry PI 的电源
    • 断开 DLPDLCR230NPEVM 的电源适配器
  8. 在未连接 Raspberry PI 的情况下断电:
    只需拔下电源线即可关闭投影仪。EVM 上的电压监测器将检测到输入电压降至大约 4.65V 以下并自动将 Proj-ON 拉低。

DLP LightCrafter Display 230NP EVM 上有五个 LED 指示灯,表 6-1 中定义了这些指示灯:

表 6-1 DLP®LightCrafter™ Display 230NP EVM 上的 LED
LED 参考 信号指示 说明
D_HOST_IRQ HOST_IRQ 在 DLPC3436 启动期间点亮,并在投影仪运行时熄灭。指示 DLPC3436 启动已完成并准备好接收命令
D_PROJ_ON PROJ_ON PROJ_ON 信号为高电平
D_INIT_B INT_B 当 FPGA 初始化完成时点亮。熄灭表示 FPGA 处于复位状态或发生配置错误。
D_DONE DONE 当 FPGA 配置完成时亮起。
D_P5V P5V 已施加 5V 输入电压