ZHCU880B october   2020  – may 2023 DLP230NP

 

  1.   1
  2.   DLP LightCrafter Display 230NP EVM
  3.   商标
  4. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 概述
  5. 安全说明
  6. 适用的文档
  7. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 中包含哪些内容?
  8. 光源引擎
  9. 快速入门流程
  10. 系统主板上的连接器
  11. EVM 设置
  12. Raspberry Pi 指南
    1. 9.1 Raspberry Pi 通用配置
    2. 9.2 视频时序配置
    3. 9.3 Python 支持软件
    4. 9.4 操作模式
    5. 9.5 示例应用
      1. 9.5.1 初始化 Raspberry Pi 和 EVM 之间的通信
      2. 9.5.2 播放 Raspberry Pi 中的视频内容
      3. 9.5.3 使用 Raspberry Pi 执行示例脚本
      4. 9.5.4 使用 Raspberry Pi 重写控制器或 FPGA 闪存器件
  13. 10疑难解答
  14. 11支持资源
  15. 12修订历史记录

视频时序配置

Raspberry Pi 支持对其 DPI 视频输出进行可自定义的视频时序配置,如“hdmi_timings”设置中的配置文件 (config.txt) 所示。为了通过此接口实现高质量的视频输出,TI 建议根据 Raspberry Pi 的特定系统用例以及与 Raspberry Pi 的 GPIO 组相关联的 GPIO 驱动强度来修改提供的视频时序。

Raspberry Pi 的视频时序配置记录在 Raspberry Pi 网站 (https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/dpi/README.md) 上。节 9.1中提供了输入所需视频时序所需的语法。这包括视频输出时序(例如分辨率和帧速率)以及输出格式设置。Raspberry Pi 上的 GPIO 驱动强度可配置为每个引脚 0 (2mA) 至 7 (16mA)。TI 建议使用可提供足够电流容量以满足所需视频时序的最小驱动强度。有关 GPIO 底座控制的更多信息,请访问 https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/gpio/gpio_pads_control.md

使用 DLPDLCR230NPEVM 随附的 2 英寸带状电缆,可实现 1920 × 1080 分辨率(58Hz 至 61Hz)的视频输出。视频输出配置受最大像素时钟 (PCLK) 的限制,Raspberry Pi 4B 可通过其 GPIO 接口支持该时钟。表 9-1 列出了 TI 评估的视频时序配置(最小和最大帧速率):

表 9-1 DLPDLCR230NPEVM 的 Raspberry Pi 视频时序设置(使用提供的带状电缆)
配置字段 最小帧速率时序 最大帧速率时序
输出格式设置 输出格式 5(18 位 RGB666、CFG 1) 5(18 位 RGB666、CFG 1)
RGB 顺序 1 (R-G-B) 1 (R-G-B)
输出使能模式 1 1
HSYNC 禁用 0 0
VSYNC 禁用 0 0
输出使能禁用 0 0
HSYNC 极性 0 0
VSYNC 极性 0 0
输出使能极性 0 0
HSYNC 相位 1 1
VSYNC 相位 1 1
输出使能相位 1 1
硬件设置 GPIO 驱动强度 5 7
水平设置 有效像素 1920 1920
同步极性 0 0
前沿 20 20
同步脉冲 10 10
后沿 10 10
垂直设置 有效行数 1080 1080
同步极性 0 0
前沿 10 10
同步脉冲 10 10
后沿 10 10
同步偏移 A 0 0
同步偏移 B 0 0
其它设置 像素报告 0 0
帧速率 58 Hz 61 Hz
隔行 0 0
像素频率 125MHz 132 MHz
宽高比设置 3 3