ZHCU880B october   2020  – may 2023 DLP230NP

 

  1.   1
  2.   DLP LightCrafter Display 230NP EVM
  3.   商标
  4. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 概述
  5. 安全说明
  6. 适用的文档
  7. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 中包含哪些内容?
  8. 光源引擎
  9. 快速入门流程
  10. 系统主板上的连接器
  11. EVM 设置
  12. Raspberry Pi 指南
    1. 9.1 Raspberry Pi 通用配置
    2. 9.2 视频时序配置
    3. 9.3 Python 支持软件
    4. 9.4 操作模式
    5. 9.5 示例应用
      1. 9.5.1 初始化 Raspberry Pi 和 EVM 之间的通信
      2. 9.5.2 播放 Raspberry Pi 中的视频内容
      3. 9.5.3 使用 Raspberry Pi 执行示例脚本
      4. 9.5.4 使用 Raspberry Pi 重写控制器或 FPGA 闪存器件
  13. 10疑难解答
  14. 11支持资源
  15. 12修订历史记录

摘要

此用户指南概要介绍了 DLP®LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 (EVM) 并对其主要特性和功能进行了一般描述。它介绍了开始使用的初始步骤,并详细说明了板载 LED、连接器和整个 EVM 组件。

该 EVM 自身可用于显示 DLP LightCrafter Display 测试图像,也可与包括 Raspberry PI 4B 在内的低端处理器结合使用。

本指南向用户详细介绍了如何成功地将 EVM 连接到 Raspberry PI 4B 并将 Raspberry PI 内容投射到墙上。