ZHCU880B october   2020  – may 2023 DLP230NP

 

  1.   1
  2.   DLP LightCrafter Display 230NP EVM
  3.   商标
  4. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 概述
  5. 安全说明
  6. 适用的文档
  7. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 中包含哪些内容?
  8. 光源引擎
  9. 快速入门流程
  10. 系统主板上的连接器
  11. EVM 设置
  12. Raspberry Pi 指南
    1. 9.1 Raspberry Pi 通用配置
    2. 9.2 视频时序配置
    3. 9.3 Python 支持软件
    4. 9.4 操作模式
    5. 9.5 示例应用
      1. 9.5.1 初始化 Raspberry Pi 和 EVM 之间的通信
      2. 9.5.2 播放 Raspberry Pi 中的视频内容
      3. 9.5.3 使用 Raspberry Pi 执行示例脚本
      4. 9.5.4 使用 Raspberry Pi 重写控制器或 FPGA 闪存器件
  13. 10疑难解答
  14. 11支持资源
  15. 12修订历史记录

Raspberry Pi 指南

本节提供了有关使用 Raspberry Pi 启动 DLPDLCR230NPEVM 的说明,内容仅涉及安装和与系统通信方面的基础知识。文中具体介绍了有关 Raspberry Pi 的 SD 卡设置的基础知识,以及适用于 EVM 的 Python API 库的使用。此外,还讨论了 Python 库中每个示例脚本的功能和实用程序。