ZHCU880B october   2020  – may 2023 DLP230NP

 

  1.   1
  2.   DLP LightCrafter Display 230NP EVM
  3.   商标
  4. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 概述
  5. 安全说明
  6. 适用的文档
  7. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 中包含哪些内容?
  8. 光源引擎
  9. 快速入门流程
  10. 系统主板上的连接器
  11. EVM 设置
  12. Raspberry Pi 指南
    1. 9.1 Raspberry Pi 通用配置
    2. 9.2 视频时序配置
    3. 9.3 Python 支持软件
    4. 9.4 操作模式
    5. 9.5 示例应用
      1. 9.5.1 初始化 Raspberry Pi 和 EVM 之间的通信
      2. 9.5.2 播放 Raspberry Pi 中的视频内容
      3. 9.5.3 使用 Raspberry Pi 执行示例脚本
      4. 9.5.4 使用 Raspberry Pi 重写控制器或 FPGA 闪存器件
  13. 10疑难解答
  14. 11支持资源
  15. 12修订历史记录

光源引擎

EVM 中的光学引擎由 Young Optics 开发,可立即用于生产。光源引擎包含以下组件:

  • DLP230NP(0.23 英寸 1080p DMD)
  • OSRAM 红色 (KR CSLNM1.23_EN)、绿色 (KP CSLNM1.F1_EN) 和蓝色 (KB CSLNM1.14_EN) LED
  • 此光学引擎使用 DMD 引脚映射选项 1 与该 EVM 相连。有关 DMD 接口的更多信息,请参阅 DLPC3436 数据表。

有关此光学引擎中使用的 LED(KR CSLNM1.23_EN、KP CSLNM1.F1_EN 和 KB CSLNM1.14_EN)的更多信息,请使用提供的邮件列表联系 OSRAM:dlp-pico-osram@list.ti.com

表 5-1 光学引擎规格
参数 最小值 典型值 最大值 单位
红色 2A、绿色 2A、蓝色 2A LED 电流下的亮度(Wx = 0.29,Wy = 0.33) 100 Lm
红色/绿色/蓝色 LED 电流 2 A)
亮度均匀性(JBMA 规范) 85%
投射比(在 70 英寸屏幕上) 1.2
偏移 100%
焦点范围(70 英寸时效果最好) 30 120 英寸
图像对角线尺寸 30 120 英寸
GUID-1838C5C8-70A9-4831-9297-E398D8AF698B-low.jpg图 5-1 光学引擎