ZHCU801 October 2020 ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1
寄存器写入的 GUI 默认选项为 Immediate Write(立即写入)。当选择 Immediate Write(立即写入)时,对任何寄存器配置的更改都会从 GUI 立即写入 ADS1x18 器件。使用 Immediate Write(立即写入)选项可以确保显示的设置就是 ADS1x18 中配置的设置。
如果写入寄存器下拉菜单选项选为 Deferred Write(延迟写入),那么 WRITE REGISTER(写入寄存器)和 WRITE ALL REGISTERS(写入所有寄存器) 会变为启用状态。与读取寄存器按钮的功能相似,WRITE REGISTER(写入寄存器)按钮会写入当前所选寄存器的配置。选择 WRITE ALL REGISTERS(写入所有寄存器) 按钮时,将会写入所有可配置的寄存器。