ZHCU801 October   2020 ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2ADS1x18EVM 概览
    1. 2.1 ADS1x18EVM 至 PAMBoard 接口
    2. 2.2 数字接口
    3. 2.3 模拟输入连接
    4. 2.4 电源选项
  4. 3ADS1x18EVM 设置和操作
    1. 3.1 EVM 插件说明
    2. 3.2 ADS1x18EVM GUI 和 TI Cloud Agent 安装
  5. 4ADS1x18EVM GUI
    1. 4.1 菜单栏
      1. 4.1.1 文件菜单
      2. 4.1.2 选项菜单
      3. 4.1.3 工具菜单
      4. 4.1.4 帮助菜单
    2. 4.2 导航栏
      1. 4.2.1 主页
      2. 4.2.2 图表
        1. 4.2.2.1 通道统计数据
          1. 4.2.2.1.1 时域和直方图统计
          2. 4.2.2.1.2 FFT 统计
        2. 4.2.2.2 时域图
        3. 4.2.2.3 直方图
        4. 4.2.2.4 FFT 图
        5. 4.2.2.5 采集配置设置
      3. 4.2.3 配置
        1. 4.2.3.1 寄存器读写选项
          1. 4.2.3.1.1 读取寄存器选项
          2. 4.2.3.1.2 写入寄存器选项
    3. 4.3 连接状态
  6. 5物料清单、印刷电路板布局和原理图
    1. 5.1 物料清单
    2. 5.2 印刷电路板布局
    3. 5.3 原理图

电源选项

ADS1x18 支持 2V 至 5.5V 的宽电源电压范围。ADS1x18EVM ADC 电压 (VDD) 可以采用 3.3V 或 5V 。PAMBoard 由 USB 5V 电源供电。然而,不同 PC 的 USB 电源电压并不一致。直流/直流转换器将 USB 输出提升到 5.5V。线性低压降 (LDO) 稳压器使用 5.5V 来为 ADS1x18EVM 建立干净、稳定的 5V 和 3.3V 电压。

通过 USB 电缆插接至 PC 时,PAMBoard 上的两个 LED 会亮起(请参阅图 2-4)。底部 LED (D5) 指示 5V 输出有效。顶部 LED (D1) 指示 ADS1x18EVM 已准备好与 GUI 进行通信。

GUID-20201020-CA0I-7CSL-JRPP-F3F8G38F1BH0-low.gif图 2-4 LED 指示灯 D1 和 D5.

跳线 JP1 用于选择 ADS1x18 的工作电压(请参阅图 2-5)。当跳线 JP1 位于底部位置时,将输入 ADS1x18 的 VDD 设置为 5V,而位于顶部位置时,将 VDD 电压设置为 3.3V。

GUID-20200916-CA0I-SL8G-SJ7G-WL0ZSMKRQVVJ-low.png图 2-5 ADS1x18 电源设置跳线 (JP1)