ZHCU801 October   2020 ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2ADS1x18EVM 概览
    1. 2.1 ADS1x18EVM 至 PAMBoard 接口
    2. 2.2 数字接口
    3. 2.3 模拟输入连接
    4. 2.4 电源选项
  4. 3ADS1x18EVM 设置和操作
    1. 3.1 EVM 插件说明
    2. 3.2 ADS1x18EVM GUI 和 TI Cloud Agent 安装
  5. 4ADS1x18EVM GUI
    1. 4.1 菜单栏
      1. 4.1.1 文件菜单
      2. 4.1.2 选项菜单
      3. 4.1.3 工具菜单
      4. 4.1.4 帮助菜单
    2. 4.2 导航栏
      1. 4.2.1 主页
      2. 4.2.2 图表
        1. 4.2.2.1 通道统计数据
          1. 4.2.2.1.1 时域和直方图统计
          2. 4.2.2.1.2 FFT 统计
        2. 4.2.2.2 时域图
        3. 4.2.2.3 直方图
        4. 4.2.2.4 FFT 图
        5. 4.2.2.5 采集配置设置
      3. 4.2.3 配置
        1. 4.2.3.1 寄存器读写选项
          1. 4.2.3.1.1 读取寄存器选项
          2. 4.2.3.1.2 写入寄存器选项
    3. 4.3 连接状态
  6. 5物料清单、印刷电路板布局和原理图
    1. 5.1 物料清单
    2. 5.2 印刷电路板布局
    3. 5.3 原理图

配置

Register Map(寄存器映射)窗口包含配置相关信息以及来自 ADS1x18 的最后一个转换数据。Conversion (转换)寄存器包含从 ADS1118 读取的最后一个 16 位转换结果值。对于 ADS1018,转换数据为 16 位寄存器中的 12 位左对齐数据。ADS1x18 是可编程器件,而 Config(配置)寄存器是唯一的可编程寄存器,长度为 16 位。

存在多个控制按钮和下拉菜单来配置从 ADS1x18 读写数据时的 Register Map(寄存器映射)读写操作。

Register Map(寄存器映射)窗口的各处都会显示问号图标。点击这些图标便会打开与其所在位置中的项目相关的详细信息。

GUID-20201019-CA0I-H28C-XGSP-C2G7FBVXF7WT-low.gif图 4-22 寄存器映射

唯一可配置的寄存器是 Config(配置)寄存器。即使 ADS1x18 器件中只有一个可寻址寄存器,GUI 中也会显示两个寄存器。为了让固件与 GUI 保持同步,所有通信均以 32 位运算的形式执行。返回的第一个 16 位字是转换数据。返回的第二个 16 位字是 ADS1x18 器件使用的 ADS 配置。即使 ADS1x18 器件没有指定的转换寄存器,每个字也都会显示为寄存器数据。Register Map(寄存器映射)数据特定于 ADS1x18EVM 的 GUI 和固件组合。

ADS1x18 器件的配置是通过使用 GUI 窗口右侧 Field View(域视图)中显示的下拉菜单和点击选项来实现的。另外还可以双击各个位来切换位设置。当位设置改变时,Field View(域视图)选项也会根据选择发生变化。

GUID-20200911-CA0I-Z56Q-BJRN-JM32WV6GSDFL-low.gif图 4-23 ADS1x18 配置