ZHCU801 October   2020 ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2ADS1x18EVM 概览
    1. 2.1 ADS1x18EVM 至 PAMBoard 接口
    2. 2.2 数字接口
    3. 2.3 模拟输入连接
    4. 2.4 电源选项
  4. 3ADS1x18EVM 设置和操作
    1. 3.1 EVM 插件说明
    2. 3.2 ADS1x18EVM GUI 和 TI Cloud Agent 安装
  5. 4ADS1x18EVM GUI
    1. 4.1 菜单栏
      1. 4.1.1 文件菜单
      2. 4.1.2 选项菜单
      3. 4.1.3 工具菜单
      4. 4.1.4 帮助菜单
    2. 4.2 导航栏
      1. 4.2.1 主页
      2. 4.2.2 图表
        1. 4.2.2.1 通道统计数据
          1. 4.2.2.1.1 时域和直方图统计
          2. 4.2.2.1.2 FFT 统计
        2. 4.2.2.2 时域图
        3. 4.2.2.3 直方图
        4. 4.2.2.4 FFT 图
        5. 4.2.2.5 采集配置设置
      3. 4.2.3 配置
        1. 4.2.3.1 寄存器读写选项
          1. 4.2.3.1.1 读取寄存器选项
          2. 4.2.3.1.2 写入寄存器选项
    3. 4.3 连接状态
  6. 5物料清单、印刷电路板布局和原理图
    1. 5.1 物料清单
    2. 5.2 印刷电路板布局
    3. 5.3 原理图

ADS1x18EVM GUI 和 TI Cloud Agent 安装

以下步骤介绍了 ADS1x18 GUI 软件的安装过程:

  1. 确认已将 micro-USB 转 USB 电缆从 PAMBoard 连接至计算机上的 USB 端口。
  2. 在 EVM 登录页面(ADS1118EVMADS1018EVM)上,该软件会通过基于网络的 GUI 提供。连接到 GUI 时可能需要登录用户帐户才能访问。(软件 GUI
  3. 首次登录时,系统可能会提示用户下载并安装适用于 Firefox™ 或 Chrome™ 的浏览器扩展插件和 TI Cloud Agent 应用程序,如图 3-1 中所示。TI Cloud Agent 只需下载并安装一次即可。
  4. 刷新 GUI。GUI 应该会连接到硬件。这时会显示一个绿色信号,同时底部会显示 Hardware Connected (硬件已连)的指示(请参见图 4-3)。
GUID-5F53BE09-BF4D-46A2-996C-A1A5F9910D47-low.png图 3-1 浏览器扩展插件和 TI Cloud Agent 的安装